Klemmring, einfach geschlitzt, KR (Teilenummern)

Klemmring, einfach geschlitzt, KR
· Geschlitzter Klemmring zur axialen Fixierung von Bauteilen
· Auch geeignet zum Einsatz auf geschlitzten Hohlwellen
· Für Wellendurchmesser von 4 mm - 50 mm
· Einfache, sichere und schnelle Montage durch seitliche Klemmschrauben
· Passfedernuten auf Anfrage möglich
· Ausführungen aus brüniertem Stahl oder in Edelstahl möglich
· Axialkraft von 867 N - 8135 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-4
KR-4-N
KR-5
KR-5-N
KR-6
KR-6-N
KR-8
KR-8-N
KR-10
KR-10-N
KR-12
KR-12-N
KR-15
KR-15-N
KR-16
KR-16-N
KR-18
KR-18-N
KR-20
KR-20-N
KR-22
KR-22-N
KR-25
KR-25-N
KR-28
KR-28-N
KR-30
KR-30-N
KR-40
KR-40-N
KR-50
KR-50-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Axialkraft
(N)
Standardbohrung
D / H7
A
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
F
Schrauben (ISO4762)
Anzugsmoment der Schrauben
(Nm)
Passfedernut Gewicht
(Kg)

2.16 €

1 7 Arbeitstage 415254165920.7M3x82Keine Passfedernut möglich0.01

5.80 €

1 7 Arbeitstage 415254165920.7M3x82Mit Aufpreis für Passfedernut0.01

2.16 €

1 7 Arbeitstage 515255165920.7M3x82Keine Passfedernut möglich0.011

5.80 €

1 7 Arbeitstage 515255165920.7M3x82Mit Aufpreis für Passfedernut0.011

2.16 €

1 7 Arbeitstage 615256165920.7M3x82Keine Passfedernut möglich0.011

5.80 €

1 7 Arbeitstage 615256165920.7M3x82Mit Aufpreis für Passfedernut0.011

2.20 €

1 7 Arbeitstage 815258186922.4M3x82Keine Passfedernut möglich0.012

5.84 €

1 7 Arbeitstage 815258186922.4M3x82Mit Aufpreis für Passfedernut0.012

2.40 €

1 7 Arbeitstage 10133510248926M3x102Keine Passfedernut möglich0.022

6.04 €

1 7 Arbeitstage 10133510248926M3x102Mit Aufpreis für Passfedernut0.022

2.54 €

1 7 Arbeitstage 12241512289.51131.8M4x125Keine Passfedernut möglich0.039

6.18 €

1 7 Arbeitstage 12241512289.51131.8M4x125Mit Aufpreis für Passfedernut0.039

2.78 €

1 7 Arbeitstage 1539401534121339.4M5x1610Keine Passfedernut möglich0.065

6.42 €

1 7 Arbeitstage 1539401534121339.4M5x1610Mit Aufpreis für Passfedernut0.065

2.82 €

1 7 Arbeitstage 1639401634121339.4M5x1610Keine Passfedernut möglich0.063

6.45 €

1 7 Arbeitstage 1639401634121339.4M5x1610Mit Aufpreis für Passfedernut0.063

3.05 €

1 7 Arbeitstage 1838031836131341.1M5x1610Keine Passfedernut möglich0.069

10.33 €

1 7 Arbeitstage 1838031836131341.1M5x1610Mit Aufpreis für Passfedernut0.069

3.42 €

1 7 Arbeitstage 205540204014.51546.4M6x1815Keine Passfedernut möglich0.097

10.69 €

1 7 Arbeitstage 205540204014.51546.4M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.097

3.42 €

1 7 Arbeitstage 225378224215.51548.1M6x1815Keine Passfedernut möglich0.103

10.69 €

1 7 Arbeitstage 225378224215.51548.1M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.103

3.69 €

1 7 Arbeitstage 255236254516.51550.8M6x1815Keine Passfedernut möglich0.144

10.96 €

1 7 Arbeitstage 255236254516.51550.8M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.144

3.80 €

1 7 Arbeitstage 2850532848181553.7M6x1815Keine Passfedernut möglich0.123

11.07 €

1 7 Arbeitstage 2850532848181553.7M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.123

4.37 €

1 7 Arbeitstage 3048093054211558.6M6x1815Keine Passfedernut möglich0.163

11.64 €

1 7 Arbeitstage 3048093054211558.6M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.163

7.11 €

1 7 Arbeitstage 4044684060251565M6x1815Keine Passfedernut möglich0.163

14.38 €

1 7 Arbeitstage 4044684060251565M6x1815Mit Aufpreis für Passfedernut0.163

9.46 €

1 7 Arbeitstage 5081355078321987M8x2542Keine Passfedernut möglich0.386

20.36 €

1 7 Arbeitstage 5081355078321987M8x2542Mit Aufpreis für Passfedernut0.386

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support