Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR-G-4 |
KR-G-5 |
KR-G-6 |
KR-G-8 |
KR-G-10 |
KR-G-12 |
KR-G-15 |
KR-G-16 |
KR-G-18 |
KR-G-20 |
KR-G-22 |
KR-G-25 |
KR-G-28 |
KR-G-30 |
KR-G-40 |
KR-G-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Axialkraft (N) | Standardbohrung D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | F Schrauben (ISO4762) | Anzugsmoment der Schrauben (Nm) | Gewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2288 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | 0.011 | ||
3.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 2288 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | 0.011 | ||
3.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 2288 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 2 | 0.01 | ||
3.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 2288 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 2 | 0.012 | ||
3.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2288 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 2 | 0.022 | ||
3.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 3952 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 5 | 0.038 | ||
3.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 6448 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | 0.065 | ||
3.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 6448 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 10 | 0.063 | ||
4.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 6448 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 10 | 0.069 | ||
4.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 9308 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 15 | 0.097 | ||
4.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 9308 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 15 | 0.103 | ||
5.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 9308 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 15 | 0.114 | ||
5.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 9308 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 15 | 0.123 | ||
5.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 9308 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 15 | 0.163 | ||
7.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 9308 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 15 | 0.163 | ||
11.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 14560 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 32 | 0.386 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Axialkraft(N)
Standardbohrung
D / H7
A(mm)
H(mm)
E(mm)
B(mm)
F
Schrauben (ISO4762)
Anzugsmoment der Schrauben(Nm)
Gewicht(Kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften