Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR-G-VA-4 |
KR-G-VA-5 |
KR-G-VA-6 |
KR-G-VA-8 |
KR-G-VA-10 |
KR-G-VA-12 |
KR-G-VA-15 |
KR-G-VA-16 |
KR-G-VA-18 |
KR-G-VA-20 |
KR-G-VA-22 |
KR-G-VA-25 |
KR-G-VA-28 |
KR-G-VA-30 |
KR-G-VA-40 |
KR-G-VA-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Axialkraft (N) | Standardbohrung D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | F Schrauben (ISO4762) | Anzugsmoment der Schrauben (Nm) | Gewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 1300 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | 0.011 | ||
4.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 1300 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | 0.011 | ||
4.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1300 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | 0.01 | ||
5.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1300 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 1.3 | 0.012 | ||
6.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1300 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 1.3 | 0.022 | ||
7.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2288 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 3 | 0.038 | ||
9.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 3744 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | 0.065 | ||
9.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 3744 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | 0.063 | ||
9.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 3744 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 6 | 0.069 | ||
11.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 7748 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 10 | 0.097 | ||
11.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 7748 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 10 | 0.103 | ||
13.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 7748 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 10 | 0.114 | ||
13.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 7748 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 10 | 0.123 | ||
16.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 7748 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 10 | 0.163 | ||
21.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 7748 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 10 | 0.163 | ||
30.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 9672 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 25 | 0.386 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Axialkraft(N)
Standardbohrung
D / H7
A(mm)
H(mm)
E(mm)
B(mm)
F
Schrauben (ISO4762)
Anzugsmoment der Schrauben(Nm)
Gewicht(Kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften