Expander® Dichtstopfen, Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl

Expander® Dichtstopfen, Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22880.0083
22880.0084
22880.0085
22880.0086
22880.0087
22880.0088
22880.0089
22880.0090
22880.0092
22880.0094
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[S] Hub
(mm)
d1 l1
(mm)
l2
(mm)
Gewicht
(g)

1.29 €

1 4 Arbeitstage 1,233,64,550,2

1.44 €

1 4 Arbeitstage 1,5445,10,3

1.98 €

1 4 Arbeitstage 255,57,050,7

2.64 €

1 4 Arbeitstage 2,566,58,61,2

3.26 €

1 4 Arbeitstage 377,510,051,9

4.37 €

1 4 Arbeitstage 3,588,511,62,9

5.76 €

1 4 Arbeitstage 491013,54

7.50 €

1 4 Arbeitstage 4,5101115,055,5

7.96 €

1 4 Arbeitstage 5,5121317,89,4

10.20 €

1 4 Arbeitstage 6,35141520,4514,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Kugel) Rostfreier Stahl [M] Werkstoff (Grundkörper) Edelstahl Hülse Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel Rostfreier Stahl 1.4301 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support