Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente, für Spannleisten

Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente, für Spannleisten

Beide Ausführungen verhindern das Verdrehen des Keil-Spannsegments auf der Spannleiste. Die Ausführung "Bild 2" schützt zusätzlich vor Beschädigungen durch Späne sowie vor Verschmutzungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23250.0532
23250.0535
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l2
(mm)
b1
(mm)
h1
(mm)
t1
(mm)
Gewicht
(g)

64.20 €

1 4 Arbeitstage 32,2403-55

54.27 €

1 4 Arbeitstage -3823126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl d1(mm) 13 l1(mm) 44
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support