Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente, für Spannleisten

Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente, für Spannleisten

Die Anschlagplatte wird eingesetzt, wenn nur auf einer Seite des Keil-Spannsegments gespannt wird. Eine Seite des Keil-Spannsegments liegt am Absatz der Anschlagplatte an und ist dadurch fixiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23250.0540
23250.0541
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
für Keil-Spannsegmente l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
h1
(mm)
Gewicht
(g)

159.96 €

1 4 Arbeitstage 23250.0501 - .0503315106,461

159.96 €

1 4 Arbeitstage 23250.0510 - .0515474212,54,460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Werkzeugstahl b2(mm) 44 Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support