Anschlagstücke

Anschlagstücke

Mit dem Anschlagstück kann ein flexibler Anschlag für ein Werkstück realisiert werden.

Zusammen mit enem Gewindestift (z. B. EH 22540.) kann ein Werkstück angeschlagen und ausgerichtet werden.

Der Gewindestift sollte mit einer Sechskantmutter in der Position gesichert werden.

Geeignet für Spannmittel M 20 - M 24.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23281.0024

Teilenummer
23281.0024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

233.50 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Hub S(mm) 65 d1(mm) M20
d2 26 d3(mm) 38 l1(mm) 85
l2(mm) 60 l3(mm) 20 e(mm) 70
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja Spannmittel XL ja
Gewicht(g) 1659

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlagstücke, die Teilenummer ist 23281.0024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23281.0024.

Technischer Support