Schwimmspanner, kompakte Bauform, kombinierte Spannung und Verblockung M 12

Schwimmspanner, kompakte Bauform, kombinierte Spannung und Verblockung M 12

Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Schwimmspanners sind:

  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung.
  • Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen.
  • Deformationsfreies Spannen von Rohteilen.
  • Verringerte Spannhöhe aufgrund kompakter Bauweise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23320.0008

Teilenummer
23320.0008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

985.08 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen Spannbacken Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert System V70 / L12 / L16
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Anzugsdrehmoment(Nm) 30
Stützkraft(kN) 8 Stützkraft max.(kN) 8 Stellhülse Aluminium, rot eloxiert
Gewicht(g) 1654

Sie befinden sich auf der Seite für Schwimmspanner, kompakte Bauform, kombinierte Spannung und Verblockung M 12, die Teilenummer ist 23320.0008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23320.0008.

Technischer Support