Schubstangenspanner, mit Winkelfuß

Schubstangenspanner, mit Winkelfuß

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.2001
23330.2002
23330.2003
23330.2004
23330.2006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3d4h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
s1
(mm)
Nenngröße F1
(kN)
F2
(kN)
Niete Gewicht
(g)

39.04 €

1 3 Arbeitstage 10254,56,5M10 x 1M4 x 201249,366,5541310166,51610,80,8Stahl73

40.43 €

1 3 Arbeitstage 10304,58M12 x 1,5M4 x 201560,59174201620720211Rostfreier Stahl124

45.29 €

1 3 Arbeitstage 10505,610M16 x 1,5M6 x 252085,511410520193412,526322Rostfreier Stahl328

50.17 €

1 3 Arbeitstage 10606,512M20 x 1,5M8 x 3525108140127,5302230133242,52,5Rostfreier Stahl505

84.56 €

1 3 Arbeitstage 10658,516M24 x 1,5M12 x 5030129,5171,515850253515,54064,54,5Rostfreier Stahl927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Temperatur max.(°C) 80
Temperatur min.(°C) -10 α(°) 180 Andrückkappe Gummi, schwarz
Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Griff Kunststoff Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Technischer Support