Schubstangenspanner, mit Befestigungsgewinde

Schubstangenspanner, mit Befestigungsgewinde

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.2103
23330.2104
23330.2106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3d4h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s1
(mm)
Nenngröße F1
(kN)
F2
(kN)
Gewicht
(g)
l3
(mm)
s2
(mm)

40.83 €

1 3 Arbeitstage 1030,5M16 x 1,510M6M6 x 257368,568131521,53111523636

47.44 €

1 3 Arbeitstage 1033M20 x 1,512M8M8 x 3512310811516254042,52,53275757

76.11 €

1 3 Arbeitstage 1049M24 x 1,516M12M12 x 501491751392445676449279292

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Temperatur max.(°C) 80
Temperatur min.(°C) -10 α(°) 180 Andrückkappe Gummi, schwarz
Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Griff Kunststoff Niete Rostfreier Stahl
Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Technischer Support