Verschlussspanner, mit waagrechtem Fuß

Verschlussspanner, mit waagrechtem Fuß

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.3003
23330.3004
23330.3005
23330.3103
23330.3104
23330.3105
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l4
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
Nenngröße F1
(kN)
Spanner Gewicht
(g)
l3
(mm)
b3
(mm)
h3
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
Gegenhalter

30.98 €

1 3 Arbeitstage 10385,241247116,41331,6Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert1436918992626Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

46.45 €

1 3 Arbeitstage 10486,5619701481943,2Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert3659323135,53539Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

81.95 €

1 3 Arbeitstage 1064,38,582694,5199,53257Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert82111130171,553,556Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

60.56 €

1 3 Arbeitstage 10385,241247116,41331,6Rostfreier Stahl1446918992626Rostfreier Stahl

82.31 €

1 3 Arbeitstage 10486,5619701481943,2Rostfreier Stahl3659323135,53539Rostfreier Stahl

175.86 €

1 3 Arbeitstage 1064,38,582694,5199,53257Rostfreier Stahl82111130171,553,556Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Temperatur max.(°C) 80
Temperatur min.(°C) -10 α(°) 90 Griff Kunststoff
Niete Rostfreier Stahl

Technischer Support