Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23310.0040 |
23310.0041 |
23310.0042 |
23310.0043 |
23310.0044 |
23310.0045 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h1 max. (mm) | h1 min. (mm) | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | h4 (mm) | l4 (mm) | Spannkraft (kN) | Spannhebel | System | für Ausführung Bild | Anzugsdrehmoment (Nm) | h5 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 45 | 65 | 85 | 66 | 89 | 4,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 20 / 04, strukturmatt | - | 1 | - | - | 729 | |||
236.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 45 | 65 | 85 | 8,4 | - | 7,5 | - | V70 | 2 | 12 | - | 512 | |||
314.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 45 | 65 | 85 | 35 | 82 | 3 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 / 005 | - | 3 | - | 20,5 | 559 | |||
280.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 63 | 83 | 108 | 66 | 89 | 4,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 20 / 04, strukturmatt | - | 1 | - | - | 838 | |||
241.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 63 | 83 | 108 | 8,4 | - | 7,5 | - | V70 | 2 | 12 | - | 620 | |||
320.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 63 | 83 | 108 | 35 | 82 | 3 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 / 005 | - | 3 | - | 20,5 | 666 |
Loading...
b1(mm) | 33 | b2(mm) | 12 | d1(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | M10 | d3(mm) | M10 | h3(mm) | 13 |
l1(mm) | 62,5 | l2(mm) | 46 | l3(mm) | 36 |
SW(mm) | 22 | Hub(mm) | 20 | Spanneisen | Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen |
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja | d1 | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1 max.(mm)
h1 min.(mm)
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
h4(mm)
l4(mm)
Spannkraft(kN)
Spannhebel
System
für Ausführung Bild
Anzugsdrehmoment(Nm)
h5(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften