Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60

Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über die Spannschraube.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0360 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0360 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 10 mm (Hub minus 10 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23310.0065
23310.0067
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
h3
(mm)
Hub
(mm)
Gewicht
(g)

478.48 €

1 4 Arbeitstage 98689612617302307

503.67 €

1 4 Arbeitstage 1359512316324403020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 60 b2(mm) 24 d1(mm) 60
d3(mm) M16 l1(mm) 99 l2(mm) 69
l3(mm) 53 SW(mm) 55 Spannkraft(kN) 15
Spanneisen Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Anzugsdrehmoment(Nm) 70 d1 [h9](mm) 60

Technischer Support