Bügelgriffe

Bügelgriffe

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Gleiche Bauform wie Ausführung mit Auflagescheibe.

Durch die größeren Auflageflächen sind keine Auflagescheiben erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24310.0910
24310.0920
24310.0930
24310.0940
24310.0950
24310.0960
24310.0970
24310.0980
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
R
(mm)
Gewicht
(g)

8.17 €

1 4 Arbeitstage 121255114197

8.66 €

1 4 Arbeitstage 121605114201

9.47 €

1 4 Arbeitstage 122005114237

9.93 €

1 4 Arbeitstage 122505114282

9.90 €

1 4 Arbeitstage 161605918373

10.88 €

1 4 Arbeitstage 162005918437

11.38 €

1 4 Arbeitstage 162505918523

12.71 €

1 4 Arbeitstage 163005918603

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d2 M6 Griff Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz Konfliktmineralfrei ja
t min.(mm) 12 REACH-konform ja

Technischer Support