Federndes Druckstück, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Diese Ausführung verfügt über höhere Federkräfte gegenüber der Standardausführung "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22080.1104
22080.1105
22080.1106
22080.1108
22080.1110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Aufnahmebohrung
(mm)
Gewicht
(g)

1.59 €

1 3 Arbeitstage 10434,63,85410,7~ 0,9~ 1,8~ 5,6~ 12,9~ 1940,6

1.63 €

1 4 Arbeitstage 10545,64,85512~ 0,9~ 2,1~ 6~ 19,3~ 29,251

1.71 €

1 4 Arbeitstage 10656,55,85615~ 1~ 2,3~ 8,2~ 28~ 47,561,7

1.78 €

1 4 Arbeitstage 1086,58,57,55818~ 1,1~ 2,9~ 9,5~ 40~ 67,383,6

2.02 €

1 4 Arbeitstage 10108,5119,551026~ 1,5~ 4,2~ 14,3~ 66~ 105107,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl EN 1.4303 Äquiv. Temperatur max.(°C) 250 Feder Rostfreier Stahl
Hülse Rostfreier Stahl 1.4303 Kugel Rostfreier Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support