Kugeltragbolzen, selbstsichernd, mit Handgriff

Kugeltragbolzen, selbstsichernd, mit Handgriff

Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Lautsprecherboxen, Behälter eingesetzt werden.

Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22351.0005
22351.0010
22351.0015
22351.0020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
Nenndurchmesser
(Zoll)
d5 min.
(mm)
Aufnahmebohrung [H11]
(mm)

120.42 €

1 4 Arbeitstage 1089,35358,753689,858

120.42 €

1 4 Arbeitstage 108,39,65358,7536810,058,3

125.86 €

1 4 Arbeitstage 101011,75010,136,51012,210

134.30 €

1 4 Arbeitstage 101214,25010,936,51214,712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d3(mm) 21,5 d4(mm) 14 l3(mm) 18,7
l5(mm) 100 Temperatur max.(°C) 250 Druckknopf Aluminium, blau eloxiert
Griff Aluminium, blau eloxiert REACH-konform Ja Material Feder Rostfreier Stahl
Material Griff Aluminium, blau eloxiert Konfliktmineralien frei Ja F1(N) 500

Technischer Support