Kugelsperrbolzen aus Titan zeichnen sich durch die positiven Werkstoffeigenschaften aus:
Verwendung findet die Ausführung aus Titan z. B. im Leichtbau, im maritimen Umfeld und in der chemischen Fertigung.
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Kompakte Bauweise mit Standardgriff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22390.0022 |
22390.0024 |
22390.0026 |
22390.0028 |
22390.0030 |
22390.0034 |
22390.0036 |
22390.0038 |
22390.0040 |
22390.0044 |
22390.0046 |
22390.0048 |
22390.0050 |
22390.0052 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Aufnahmebohrung [H11] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 26,2 | 6 | |||
58.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 10 | 20 | 7 | 26,2 | 6 | |||
60.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 10 | 30 | 7 | 26,2 | 6 | |||
61.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 | 7 | 26,2 | 6 | |||
63.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 10 | 50 | 7 | 26,2 | 6 | |||
63.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 8,2 | 33,1 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 8,2 | 33,1 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 8,2 | 33,1 | 8 | |||
64.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 8,2 | 33,1 | 8 | |||
67.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 9,6 | 33,1 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 14 | 30 | 9,6 | 26,2 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 14 | 40 | 9,6 | 26,2 | 10 | |||
71.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 14 | 50 | 9,6 | 26,2 | 10 | |||
75.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 14 | 60 | 9,6 | 26,2 | 10 |
Loading...
Temperatur max.(°C) | 400 | REACH-konform | Ja | Temperatur max.(°F) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Material Feder | korrosionsbeständige Legierung | Material Kugel | Keramik | Konfliktmineralien frei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Aufnahmebohrung [H11](mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften