Spanneisen, mit wechselbarer Schonbacke

Spanneisen, mit wechselbarer Schonbacke

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23190.0050
23190.0051
23190.0052
23190.0053
23190.0054
23190.0055
23190.0060
23190.0061
23190.0062
23190.0063
23190.0064
23190.0065
23190.0070
23190.0071
23190.0072
23190.0073
23190.0074
23190.0075
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d2 e1
(mm)
e2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
s
(mm)
SW
(mm)
Spanneisen b1 [+0.5]
(mm)
d1für Ausführung Bild Temperatur max.
(°C)
Schonbacke Temperatur min.
(°C)
Gewicht
(g)

32.65 €

1 4 Arbeitstage 10126-M6M2815,58--40634--3-Vergütungsstahl, brüniert5,5M61---21

34.17 €

1 4 Arbeitstage 10169-M6M2,5102210--50845--4-Vergütungsstahl, brüniert7M61---46

38.57 €

1 3 Arbeitstage 102011-M8M3122912--631056--4-Vergütungsstahl, brüniert9M81---86

44.42 €

1 4 Arbeitstage 102514-M10M4153616--80136,58--6-Vergütungsstahl, brüniert11M101---183

59.40 €

1 4 Arbeitstage 103216-M12M5184420--10016810--8-Vergütungsstahl, brüniert14M121---366

83.98 €

1 4 Arbeitstage 105030-M16M8306330--160281416--12-Vergütungsstahl, brüniert18M161---1440

15.37 €

1 4 Arbeitstage 10--6-M2---48----126-1,3-5,5-2250Messing-3,9

16.02 €

1 4 Arbeitstage 10--8-M2,5---610----169-1,5-7-2250Messing-7,8

17.28 €

1 3 Arbeitstage 10--10-M3---612----2011-2-9-2250Messing-11

18.56 €

1 4 Arbeitstage 10--13-M4---916----2514-2,5-11-2250Messing-26

20.61 €

1 4 Arbeitstage 10--16-M5---1220----3216-3-14-2250Messing-53

34.10 €

1 4 Arbeitstage 10--28-M8---1630----5030-5-18-2250Messing-187

16.41 €

1 4 Arbeitstage 10--6-M2---48----126-1,3-5,5-250Kunststoff02,2

16.66 €

1 4 Arbeitstage 10--8-M2,5---610----169-1,5-7-250Kunststoff03,4

17.06 €

1 4 Arbeitstage 10--10-M3---612----2011-2-9-250Kunststoff04

18.62 €

1 4 Arbeitstage 10--13-M4---916----2514-2,5-11-250Kunststoff07,7

20.06 €

1 4 Arbeitstage 10--16-M5---1220----3216-3-14-250Kunststoff014

22.32 €

1 4 Arbeitstage 10--28-M8---1630----5030-5-18-250Kunststoff049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support