Klemmnaben (06362)

Klemmnaben (06362)
· In Kombination mit einem Griffhebel können Wellen gedreht und positioniert werden

· Schnelle und einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06362-0810
06362-0812
06362-1012
06362-1014
06362-1214
06362-1216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
D3
(mm)
D4=Befestigungsbohrung B1
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

19.60 €

1 4 Arbeitstage 102415.510M8133611

19.60 €

1 4 Arbeitstage 122415.510M8133611

22.16 €

1 4 Arbeitstage 122817.512M10154114

22.16 €

1 4 Arbeitstage 142817.512M10154114

27.34 €

1 4 Arbeitstage 143219.514M12174516

27.34 €

1 4 Arbeitstage 163219.514M12174516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support