Klemmringe mit Gewinde (07814)

Klemmringe mit Gewinde (07814)
· Beschädigungen am Gewinde werden vermieden

· Temperaturbereich: -40° C bis +175° C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07814-0401
07814-0402
07814-0501
07814-0502
07814-0601
07814-0602
07814-0801
07814-0802
07814-1001
07814-1002
07814-1201
07814-1202
07814-1601
07814-1602
07814-2001
07814-2002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
Werkstoff C
(mm)
R
(mm)

5.93 €

1 4 Arbeitstage 4169StahlM3x820.7

12.27 €

1 4 Arbeitstage 4169Rostfreier StahlM3x820.7

5.93 €

1 4 Arbeitstage 5169StahlM3x820.7

12.27 €

1 4 Arbeitstage 5169Rostfreier StahlM3x820.7

5.93 €

1 4 Arbeitstage 6169StahlM3x820.7

12.27 €

1 4 Arbeitstage 6169Rostfreier StahlM3x820.7

6.33 €

1 4 Arbeitstage 8189StahlM3x822.4

12.68 €

1 4 Arbeitstage 8189Rostfreier StahlM3x822.4

6.57 €

1 4 Arbeitstage 10249StahlM3x1026

14.32 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier StahlM3x1026

6.98 €

1 4 Arbeitstage 122811StahlM4x1231.8

16.79 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier StahlM4x1231.8

8.17 €

1 4 Arbeitstage 163413StahlM5x1639.4

17.19 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier StahlM5x1639.4

10.23 €

1 4 Arbeitstage 204015StahlM6x1846.4

20.48 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier StahlM6x1846.4

Loading...

  1. 1

Technischer Support