Klemmringe / geschlitzt / innen (07810)

Klemmringe / geschlitzt / innen (07810)
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

· Klemmhebel ermöglicht ein werkzeugloses Klemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07810-11001
07810-11002
07810-11201
07810-11202
07810-11501
07810-11502
07810-11601
07810-11602
07810-11801
07810-11802
07810-12001
07810-12002
07810-12201
07810-12202
07810-12501
07810-12502
07810-12801
07810-12802
07810-13001
07810-13002
07810-14001
07810-14002
07810-15001
07810-15002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper R
(mm)

12.94 €

1 4 Arbeitstage 10249Stahl-44.1

20.01 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier Stahl1.430544.1

13.21 €

1 4 Arbeitstage 122811Stahl-90.4

20.30 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier Stahl1.430590.4

14.31 €

1 4 Arbeitstage 153413Stahl-105

23.72 €

1 4 Arbeitstage 153413Rostfreier Stahl1.4305105

14.61 €

1 4 Arbeitstage 163413Stahl-105

23.98 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier Stahl1.4305105

15.22 €

1 4 Arbeitstage 183613Stahl-105.7

26.48 €

1 4 Arbeitstage 183613Rostfreier Stahl1.4305105.7

15.94 €

1 4 Arbeitstage 204015Stahl-103.8

30.69 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier Stahl1.4305103.8

15.94 €

1 4 Arbeitstage 224215Stahl-104.2

31.52 €

1 4 Arbeitstage 224215Rostfreier Stahl1.4305104.2

16.85 €

1 4 Arbeitstage 254515Stahl-104.8

32.36 €

1 4 Arbeitstage 254515Rostfreier Stahl1.4305104.8

16.85 €

1 4 Arbeitstage 284815Stahl-106.8

34.00 €

1 4 Arbeitstage 284815Rostfreier Stahl1.4305106.8

19.35 €

1 4 Arbeitstage 305415Stahl-112.6

35.67 €

1 4 Arbeitstage 305415Rostfreier Stahl1.4305112.6

21.97 €

1 4 Arbeitstage 406015Stahl-113.2

49.50 €

1 4 Arbeitstage 406015Rostfreier Stahl1.4305113.2

40.79 €

1 4 Arbeitstage 507819Stahl-150.2

98.21 €

1 4 Arbeitstage 507819Rostfreier Stahl1.4305150.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support