Stellringe / DIN 705 / Innensechskant / Form E / Form E (07800)

Stellringe / DIN 705 / Innensechskant / Form E / Form E (07800)
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07800-300301
07800-300303
07800-300401
07800-300403
07800-300501
07800-300503
07800-300601
07800-300603
07800-300701
07800-300703
07800-300801
07800-300803
07800-300901
07800-300903
07800-301001
07800-301003
07800-301101
07800-301103
07800-301201
07800-301203
07800-301401
07800-301403
07800-301501
07800-301503
07800-301601
07800-301603
07800-301801
07800-301803
07800-302001
07800-302003
07800-302401
07800-302403
07800-302501
07800-302503
07800-302601
07800-302603
07800-302801
07800-302803
07800-303001
07800-303003
07800-303201
07800-303203
07800-303501
07800-303503
07800-303601
07800-303603
07800-303801
07800-303803
07800-304001
07800-304003
07800-304201
07800-304203
07800-304501
07800-304503
07800-304801
07800-304803
07800-305001
07800-305003
07800-305201
07800-305203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
Oberfläche Grundkörper D3 (Gewindestift)

0.73 €

1 4 Arbeitstage 375blankM2x3

1.13 €

1 4 Arbeitstage 375verzinkt, blau-passiviertM2x3

0.73 €

1 4 Arbeitstage 485blankM2,5x3

1.13 €

1 4 Arbeitstage 485verzinkt, blau-passiviertM2,5x3

0.75 €

1 4 Arbeitstage 5106blankM3x4

1.16 €

1 4 Arbeitstage 5106verzinkt, blau-passiviertM3x4

0.75 €

1 4 Arbeitstage 6128blankM4x5

1.16 €

1 4 Arbeitstage 6128verzinkt, blau-passiviertM4x5

0.75 €

1 4 Arbeitstage 7128blankM4x5

1.24 €

1 4 Arbeitstage 7128verzinkt, blau-passiviertM4x5

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8168blankM4x6

1.27 €

1 4 Arbeitstage 8168verzinkt, blau-passiviertM4x6

0.92 €

1 4 Arbeitstage 91810blankM5x8

1.44 €

1 4 Arbeitstage 91810verzinkt, blau-passiviertM5x8

1.06 €

1 4 Arbeitstage 102010blankM5x8

1.56 €

1 4 Arbeitstage 102010verzinkt, blau-passiviertM5x8

1.06 €

1 4 Arbeitstage 112010blankM5x8

1.56 €

1 4 Arbeitstage 112010verzinkt, blau-passiviertM5x8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 122212blankM6x8

1.59 €

1 4 Arbeitstage 122212verzinkt, blau-passiviertM6x8

1.31 €

1 4 Arbeitstage 142512blankM6x8

1.57 €

1 4 Arbeitstage 142512verzinkt, blau-passiviertM6x8

1.31 €

1 4 Arbeitstage 152512blankM6x8

1.57 €

1 4 Arbeitstage 152512verzinkt, blau-passiviertM6x8

1.39 €

1 4 Arbeitstage 162812blankM6x8

1.66 €

1 4 Arbeitstage 162812verzinkt, blau-passiviertM6x8

1.77 €

1 4 Arbeitstage 183214blankM6x8

1.77 €

1 4 Arbeitstage 183214verzinkt, blau-passiviertM6x8

1.77 €

1 4 Arbeitstage 203214blankM6x8

1.77 €

1 4 Arbeitstage 203214verzinkt, blau-passiviertM6x8

2.72 €

1 4 Arbeitstage 244016blankM8x12

2.80 €

1 4 Arbeitstage 244016verzinkt, blau-passiviertM8x12

2.72 €

1 4 Arbeitstage 254016blankM8x10

2.80 €

1 4 Arbeitstage 254016verzinkt, blau-passiviertM8x10

2.72 €

1 4 Arbeitstage 264016blankM8x10

2.80 €

1 4 Arbeitstage 264016verzinkt, blau-passiviertM8x10

3.59 €

1 4 Arbeitstage 284516blankM8x12

3.39 €

1 4 Arbeitstage 284516verzinkt, blau-passiviertM8x12

3.64 €

1 4 Arbeitstage 304516blankM8x10

3.48 €

1 4 Arbeitstage 304516verzinkt, blau-passiviertM8x10

4.37 €

1 4 Arbeitstage 325016blankM8x12

5.23 €

1 4 Arbeitstage 325016verzinkt, blau-passiviertM8x12

4.91 €

1 4 Arbeitstage 355616blankM8x12

6.11 €

1 4 Arbeitstage 355616verzinkt, blau-passiviertM8x12

4.91 €

1 4 Arbeitstage 365616blankM8x12

7.08 €

1 4 Arbeitstage 365616verzinkt, blau-passiviertM8x12

5.01 €

1 4 Arbeitstage 385616blankM8x12

8.14 €

1 4 Arbeitstage 385616verzinkt, blau-passiviertM8x12

7.18 €

1 4 Arbeitstage 406318blankM10x16

7.74 €

1 4 Arbeitstage 406318verzinkt, blau-passiviertM10x16

7.18 €

1 4 Arbeitstage 426318blankM10x16

8.51 €

1 4 Arbeitstage 426318verzinkt, blau-passiviertM10x16

8.46 €

1 4 Arbeitstage 457018blankM10x16

10.83 €

1 4 Arbeitstage 457018verzinkt, blau-passiviertM10x16

8.46 €

1 4 Arbeitstage 487018blankM10x16

11.84 €

1 4 Arbeitstage 487018verzinkt, blau-passiviertM10x16

10.76 €

1 4 Arbeitstage 508018blankM10x16

12.02 €

1 4 Arbeitstage 508018verzinkt, blau-passiviertM10x16

10.76 €

1 4 Arbeitstage 528018blankM10x16

12.02 €

1 4 Arbeitstage 528018verzinkt, blau-passiviertM10x16

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form E Form-Typ Gewindestift mit Sechskant

Technischer Support