Stellringe / DIN 705 / geschlitzt / Form A (07800)

Stellringe / DIN 705 / geschlitzt / Form A (07800)
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07800-100301
07800-100401
07800-100501
07800-100601
07800-100701
07800-100801
07800-100901
07800-101001
07800-101101
07800-101201
07800-101401
07800-101501
07800-101601
07800-101801
07800-102001
07800-102401
07800-102501
07800-102601
07800-102801
07800-103001
07800-103201
07800-103501
07800-103601
07800-103801
07800-104001
07800-104201
07800-104501
07800-104801
07800-105001
07800-105201
07800-105501
07800-105601
07800-105801
07800-106001
07800-106301
07800-106501
07800-106801
07800-107001
07800-107201
07800-107501
07800-108001
07800-108501
07800-109001
07800-110001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
D3 (Gewindestift)

0.58 €

1 4 Arbeitstage 375M2x3

0.58 €

1 4 Arbeitstage 485M2,5x3

0.57 €

1 4 Arbeitstage 5106M3x4

0.58 €

1 4 Arbeitstage 6128M4x5

0.58 €

1 4 Arbeitstage 7128M4x5

0.70 €

1 4 Arbeitstage 8168M4x6

0.90 €

1 4 Arbeitstage 91810M5x8

0.90 €

1 4 Arbeitstage 102010M5x8

0.90 €

1 4 Arbeitstage 112010M5x8

1.10 €

1 4 Arbeitstage 122212M6x8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 142512M6x8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 152512M6x8

1.31 €

1 4 Arbeitstage 162812M6x8

1.68 €

1 4 Arbeitstage 183214M6x8

1.68 €

1 4 Arbeitstage 203214M6x8

2.57 €

1 4 Arbeitstage 244016M8x12

2.57 €

1 4 Arbeitstage 254016M8x10

2.57 €

1 4 Arbeitstage 264016M8x10

3.34 €

1 4 Arbeitstage 284516M8x12

3.34 €

1 4 Arbeitstage 304516M8x10

4.11 €

1 4 Arbeitstage 325016M8x12

4.68 €

1 4 Arbeitstage 355616M8x12

4.68 €

1 4 Arbeitstage 365616M8x12

5.11 €

1 4 Arbeitstage 385616M8x12

7.02 €

1 4 Arbeitstage 406318M10x16

7.02 €

1 4 Arbeitstage 426318M10x16

8.40 €

1 4 Arbeitstage 457018M10x16

8.40 €

1 4 Arbeitstage 487018M10x16

10.53 €

1 4 Arbeitstage 508018M10x16

10.53 €

1 4 Arbeitstage 528018M10x16

10.53 €

1 4 Arbeitstage 558018M10x16

10.53 €

1 4 Arbeitstage 568018M10x16

15.72 €

1 4 Arbeitstage 589020M10x16

15.72 €

1 4 Arbeitstage 609020M10x16

15.72 €

1 4 Arbeitstage 639020M10x16

19.35 €

1 4 Arbeitstage 6510020M10x20

19.35 €

1 4 Arbeitstage 6810020M10x20

19.35 €

1 4 Arbeitstage 7010020M10x20

25.82 €

1 4 Arbeitstage 7210020M10x20

25.82 €

1 4 Arbeitstage 7511022M12x20

25.82 €

1 4 Arbeitstage 8011022M12x20

50.29 €

1 4 Arbeitstage 8512522M12x25

50.29 €

1 4 Arbeitstage 9012522M12x20

58.91 €

1 4 Arbeitstage 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper blank Form A
Form-Typ Gewindestift mit Schlitz

Technischer Support