Positionsanzeiger (21901)

Positionsanzeiger (21901)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige

· Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser

· temperaturbeständig bis 80°C

· öl- und lösungsmittelbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21901-01001111
21901-01001112
21901-01001121
21901-01001122
21901-01001211
21901-01001212
21901-01001221
21901-01001222
21901-01001311
21901-01001312
21901-01001321
21901-01001322
21901-01001411
21901-01001412
21901-01001421
21901-01001422
21901-02001111
21901-02001112
21901-02001121
21901-02001122
21901-02001211
21901-02001212
21901-02001221
21901-02001222
21901-02001311
21901-02001312
21901-02001321
21901-02001322
21901-02001411
21901-02001412
21901-02001421
21901-02001422
21901-02501111
21901-02501112
21901-02501121
21901-02501122
21901-02501211
21901-02501212
21901-02501221
21901-02501222
21901-02501311
21901-02501312
21901-02501321
21901-02501322
21901-02501411
21901-02501412
21901-02501421
21901-02501422
21901-03001111
21901-03001112
21901-03001121
21901-03001122
21901-03001211
21901-03001212
21901-03001221
21901-03001222
21901-03001311
21901-03001312
21901-03001321
21901-03001322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung max. Drehzahl 1/min

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz11101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz11201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz12101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz12201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz13101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz13201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz14101,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz14201,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200421102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz21102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200421202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz21202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200422102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz22102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200422202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz22202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200423102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz23102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200423202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz23202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200424102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz24102,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200424202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz24202,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.51102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.51102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.51202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.51202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.52102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.52102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.52202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.52202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.53102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.53102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.53202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.53202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.54102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.54102,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.54202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.54202,5500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200431103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz31103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200431203,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz31203,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200432103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz32103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200432203,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz32203,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200433103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz33103,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200433203,0500

76.15 €

1 4 Arbeitstage schwarz33203,0500

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 26
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 10 H=Höhe(mm) 33 L=Länge(mm) 22
Komma an Stelle 1

Technischer Support