Positionsanzeiger (21902)

Positionsanzeiger (21902)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige

· Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser

· temperaturbeständig bis 80°C

· öl- und lösungsmittelbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21902-01001111
21902-01001112
21902-01001121
21902-01001122
21902-01001211
21902-01001212
21902-01001221
21902-01001222
21902-01001311
21902-01001312
21902-01001321
21902-01001322
21902-01001411
21902-01001412
21902-01001421
21902-01001422
21902-01002111
21902-01002112
21902-01002121
21902-01002122
21902-01002211
21902-01002212
21902-01002221
21902-01002222
21902-01002311
21902-01002312
21902-01002321
21902-01002322
21902-01002411
21902-01002412
21902-01002421
21902-01002422
21902-01251111
21902-01251112
21902-01251121
21902-01251122
21902-01251211
21902-01251212
21902-01251221
21902-01251222
21902-01251311
21902-01251312
21902-01251321
21902-01251322
21902-01251411
21902-01251412
21902-01251421
21902-01251422
21902-01501111
21902-01501112
21902-01501121
21902-01501122
21902-01501211
21902-01501212
21902-01501221
21902-01501222
21902-01501311
21902-01501312
21902-01501321
21902-01501322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung Komma an Stelle max. Drehzahl 1/min

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004111001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz111001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004112001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz112001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004121001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz121001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004122001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz122001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004131001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz131001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004132001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz132001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004141001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz141001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 2004142001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz142001,01500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200411100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz11100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200411200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz11200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200412100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz12100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200412200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz12200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200413100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz13100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200413200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz13200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200414100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz14100,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200414200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz14200,102500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2511001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2511001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2512001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2512001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2521001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2521001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2522001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2522001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2531001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2531001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2532001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2532001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2541001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2541001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2542001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2542001,2/51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.511001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.511001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.512001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.512001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.521001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.521001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.522001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.522001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.531001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.531001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.532001,51500

75.32 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.532001,51500

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionsanzeigen Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl
B=Breite(mm) 31 D=Bohrungsdurchmesser(mm) 14 H=Höhe(mm) 47
L=Länge(mm) 33

Technischer Support