Positionsanzeiger (21904)

Positionsanzeiger (21904)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige

· Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser

· temperaturbeständig bis 80°C

· staubdicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21904-01001111
21904-01001112
21904-01001121
21904-01001122
21904-01001211
21904-01001212
21904-01001221
21904-01001222
21904-01001311
21904-01001312
21904-01001321
21904-01001322
21904-01001411
21904-01001412
21904-01001421
21904-01001422
21904-01002111
21904-01002112
21904-01002121
21904-01002122
21904-01002211
21904-01002212
21904-01002221
21904-01002222
21904-01002311
21904-01002312
21904-01002321
21904-01002322
21904-01002411
21904-01002412
21904-01002421
21904-01002422
21904-01501111
21904-01501112
21904-01501121
21904-01501122
21904-01501211
21904-01501212
21904-01501221
21904-01501222
21904-01501311
21904-01501312
21904-01501321
21904-01501322
21904-01501411
21904-01501412
21904-01501421
21904-01501422
21904-02001111
21904-02001112
21904-02001121
21904-02001122
21904-02001211
21904-02001212
21904-02001221
21904-02001222
21904-02001311
21904-02001312
21904-02001321
21904-02001322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung Komma an Stelle max. Drehzahl 1/min

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041110001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1110001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041120001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1120001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041210001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1210001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041220001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1220001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041310001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1310001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041320001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1320001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041410001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1410001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041420001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1420001,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004111000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz111000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004112000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz112000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004121000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz121000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004122000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz122000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004131000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz131000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004132000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz132000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004141000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz141000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004142000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz142000,102500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5110001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5110001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5120001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5120001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5210001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5210001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5220001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5220001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5310001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5310001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5320001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5320001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5410001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5410001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.5420001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.5420001,51500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042110002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2110002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042120002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2120002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042210002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2210002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042220002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2220002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042310002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2310002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042320002,01500

73.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2320002,01500

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 38.5
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 20 H=Höhe(mm) 67.5 L=Länge(mm) 48

Technischer Support