Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21922-09
Ausführung | Zubehör für Anzeige | B=Breite(mm) | 38.8 | D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 71 | L=Länge(mm) | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Software für Positionsanzeiger (21922), die Teilenummer ist 21922-09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21922-09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften