Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle, Form B, mit magnetischer Abtastung (21924)

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle, Form B, mit magnetischer Abtastung (21924)
· Robuste Sensorik durch magnetische Abtastaung

· Steigert Maschineneffizienz

· Reduzierung der Rüstzeit

· Überwacht Formatverstellungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21924-1531
21924-1651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzart

545.09 €

1 4 Arbeitstage IP53

584.78 €

1 4 Arbeitstage IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarz RAL 9005 Form B
B=Breite(mm) 50.3 H=Höhe(mm) 68.4 L=Länge(mm) 48

Technischer Support