Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle (21924-01) (Teilenummern - CAD Download)

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle (21924-01)
· Schutzart IP 67

· Positionsmessung erfolgt berührungslos

· Steckbarer Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21924-01-010001
21924-01-020001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

325.72 €

1 4 Arbeitstage 1000

325.72 €

1 4 Arbeitstage 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör für Anzeige Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper Rot
H=Höhe(mm) 15 L=Länge(mm) 26.7 für Artikelnummer K1657.1531 / K1657.1651

Technischer Support