Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge (21725)

Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge (21725)
· Selbstkonfektionierung möglich

· Mit zusätzlichem Abdeckband aus Edelstahl

· Einfache Klebemontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21725-010X1000
21725-010X10000
21725-010X2000
21725-010X3000
21725-010X4000
21725-010X5000
21725-010X6000
21725-010X7000
21725-010X8000
21725-010X9000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

147.15 €

1 4 Arbeitstage 1000

1,471.43 €

1 4 Arbeitstage 10000

294.27 €

1 4 Arbeitstage 2000

441.43 €

1 4 Arbeitstage 3000

588.58 €

1 4 Arbeitstage 4000

735.73 €

1 4 Arbeitstage 5000

882.87 €

1 4 Arbeitstage 6000

1,030.00 €

1 4 Arbeitstage 7000

1,177.15 €

1 4 Arbeitstage 8000

1,324.28 €

1 4 Arbeitstage 9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör für Anzeige Material Grundkörper Magnetisiertes kunststoffband B1=Breite(mm) 10
Genauigkeit(mm) 0.1

Technischer Support