Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | schwarz | Stahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | schwarz | Stahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | schwarz | Edelstahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | schwarz | Edelstahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | schwarz | Stahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | schwarz | Stahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | schwarz | Edelstahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | schwarz | Edelstahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | schwarz | Stahl | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | schwarz | Edelstahl | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | schwarz | Stahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | schwarz | Stahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | rubinrot RAL 3003 | Stahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | schwarz | Edelstahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | schwarz | Edelstahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | rubinrot RAL 3003 | Edelstahl | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften