Exzenter Spannmodul Form A (10500)

Exzenter Spannmodul Form A (10500)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Kein zusätzliches Werkzeug notwendig

· Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10500-00200808

Teilenummer
10500-00200808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Aluminium Farbe Komponente Schwarz
Form A Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Brüniert
Oberfläche Komponente Pulverbeschichtet D=Durchmesser(mm) 20 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=Grifflänge(mm) 52.3 Passend für Nutbreite(mm) 8 Spannkraft F(kN) 2.5
Handkraft FH(N) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter Spannmodul Form A (10500), die Teilenummer ist 10500-00200808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10500-00200808.

Technischer Support