Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M4 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M4 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | schwarz | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | silber-metallic | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 12 | 20 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M6 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 12 | 20 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 12 | 20 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | silber-metallic | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 12 | 20 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | schwarz | 3 | M8 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | silber-metallic | 3 | M8 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | schwarz | 3 | M10 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79 | silber-metallic | 3 | M10 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarz | 4 | M10 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 | ||
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | silber-metallic | 4 | M10 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 | ||
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | schwarz | 4 | M12 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 | ||
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | silber-metallic | 4 | M12 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarz | 5 | M12 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | silber-metallic | 5 | M12 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarz | 5 | M16 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | silber-metallic | 5 | M16 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften