Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10500-31301008
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Aluminium | Oberfläche Komponente | pulverbeschichtet | Farbe Komponente | schwarz |
Form | D | D1=Gewinde | M30x2 | D2(mm) | 40 |
H(mm) | 84.6 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 10 |
H3(mm) | 25 | H4(mm) | 8 | L=Grifflänge(mm) | 70.4 |
Passend für Nutbreite(mm) | 8 | Spannkraft F(kN) | 4 | Handkraft FH(N) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Spannmodule / Stahl, Aluminium / Form D (10500), die Teilenummer ist 10500-31301008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10500-31301008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften