Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form E / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Druckstück, kegelig (06612)

Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form E / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Druckstück, kegelig (06612)
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06612-51051X20
06612-51051X30
06612-51051X40
06612-51051X50
06612-51061X20
06612-51061X30
06612-51061X40
06612-51061X50
06612-52061X20
06612-52061X30
06612-52061X40
06612-52061X50
06612-52061X60
06612-52081X20
06612-52081X30
06612-52081X40
06612-52081X50
06612-52081X60
06612-52101X20
06612-52101X30
06612-52101X40
06612-52101X50
06612-52101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
Zähnezahl

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.5200.516

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.5300.516

9.20 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.5400.516

9.20 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.5500.516

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.5200.816

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.5300.816

9.20 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.5400.816

9.20 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.5500.816

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5200.820

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5300.820

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5400.820

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5500.820

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5600.820

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520120

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530120

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540120

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550120

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560120

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5201.520

9.63 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5301.520

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5401.520

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5501.520

10.38 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5601.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Spitze aus Stahl Form E

Technischer Support