Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form D / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Kugel (06612)

Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form D / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Kugel (06612)
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06612-41051X20
06612-41051X30
06612-41051X40
06612-41051X50
06612-41061X20
06612-41061X30
06612-41061X40
06612-41061X50
06612-42061X20
06612-42061X30
06612-42061X40
06612-42061X50
06612-42061X60
06612-42081X20
06612-42081X30
06612-42081X40
06612-42081X50
06612-42081X60
06612-42101X20
06612-42101X30
06612-42101X40
06612-42101X50
06612-42101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

8.07 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.519.116

8.07 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.529.116

8.82 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.539.116

8.82 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.549.116

8.07 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.518.616

8.07 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.528.616

8.82 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.538.616

8.82 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.548.616

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.518.620

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.528.620

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.538.620

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.548.620

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.558.620

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.320

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.320

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.518.320

9.23 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.528.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.538.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.548.320

9.94 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.558.320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Kugel aus Stahl Form D

Technischer Support