Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form C / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Kugel (06612)

Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form C / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit Stahl-Kugel (06612)
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06612-31051X20
06612-31051X30
06612-31051X40
06612-31051X50
06612-31061X20
06612-31061X30
06612-31061X40
06612-31061X50
06612-32061X20
06612-32061X30
06612-32061X40
06612-32061X50
06612-32061X60
06612-32081X20
06612-32081X30
06612-32081X40
06612-32081X50
06612-32081X60
06612-32101X20
06612-32101X30
06612-32101X40
06612-32101X50
06612-32101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

7.73 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.524.54153033.519.516

7.73 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.524.54153033.529.516

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.524.54153033.539.516

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.524.54153033.549.516

7.73 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.524.54153033.519.316

7.73 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.524.54153033.529.316

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.524.54153033.539.316

8.45 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.524.54153033.549.316

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.519.320

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.529.320

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.539.320

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.549.320

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.559.320

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.519.220

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.529.220

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.539.220

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.549.220

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.559.220

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.519.720

8.82 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.529.720

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.539.720

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.549.720

9.49 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.559.720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Kugel aus Stahl Form C

Technischer Support