Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form B / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit POM-Druckstück (06612)

Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Form B / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen mit POM-Druckstück (06612)
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06612-21051X20
06612-21051X30
06612-21051X40
06612-21051X50
06612-21061X20
06612-21061X30
06612-21061X40
06612-21061X50
06612-22061X20
06612-22061X30
06612-22061X40
06612-22061X50
06612-22061X60
06612-22081X20
06612-22081X30
06612-22081X40
06612-22081X50
06612-22081X60
06612-22101X20
06612-22101X30
06612-22101X40
06612-22101X50
06612-22101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

7.66 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

7.66 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.519.816

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.529.816

7.66 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.539.816

7.66 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.549.816

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.519.820

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.529.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.539.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.549.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.559.820

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.519.620

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.529.620

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.539.620

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.549.620

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.559.620

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.519.920

8.02 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.529.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.539.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.549.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.559.920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Bolzen aus POM Form B

Technischer Support