Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06441-1110X25 |
06441-1110X30 |
06441-1110X40 |
06441-1110X50 |
06441-1110X60 |
06441-1112X25 |
06441-1112X30 |
06441-1112X40 |
06441-1112X50 |
06441-1112X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X=Gewinde | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 25 | ||
50.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 60 | ||
50.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | ||
50.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 |
Loading...
Grifflänge(mm) | 83 | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Farbe Grundkörper | elektrolytisch poliert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Größe | 1 | A=Grifflänge(mm) | 83 |
A1(mm) | 107 | D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 |
D2(mm) | 20 | H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 |
H3=Griffhöhe(mm) | 65 | H4(mm) | 68.5 | Zähnezahl | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X=Gewinde
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften