Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06441)

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06441)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06441-110X20
06441-110X25
06441-110X30
06441-110X35
06441-110X40
06441-110X45
06441-110X50
06441-110X55
06441-110X60
06441-110X70
06441-110X80
06441-110X90
06441-112X20
06441-112X25
06441-112X30
06441-112X35
06441-112X40
06441-112X45
06441-112X50
06441-112X55
06441-112X60
06441-112X70
06441-112X80
06441-112X90
06441-212X25
06441-212X30
06441-212X35
06441-212X40
06441-212X45
06441-212X50
06441-212X55
06441-212X60
06441-212X70
06441-212X80
06441-212X90
06441-216X25
06441-216X30
06441-216X35
06441-216X40
06441-216X45
06441-216X50
06441-216X55
06441-216X60
06441-216X70
06441-216X80
06441-216X90
06441-316X30
06441-316X40
06441-316X50
06441-316X60
06441-316X70
06441-316X80
06441-316X90
06441-320X30
06441-320X40
06441-320X50
06441-320X60
06441-320X70
06441-320X80
06441-320X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5201M1024

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5251M1024

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5301M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5351M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5401M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5451M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5501M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5551M1024

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5601M1024

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5701M1024

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5801M1024

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5901M1024

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5201M1224

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5251M1224

24.30 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5301M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5351M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5401M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5451M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5501M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5551M1224

25.50 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5601M1224

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5701M1224

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5801M1224

26.34 €

1 4 Arbeitstage 8310719282040.56568.5901M1224

32.71 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584252M1226

32.71 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584302M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584352M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584402M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584452M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584502M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584552M1226

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584602M1226

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584702M1226

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584802M1226

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584902M1226

32.71 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584252M1626

32.71 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584302M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584352M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584402M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584452M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584502M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584552M1626

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584602M1626

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584702M1626

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584802M1626

35.02 €

1 4 Arbeitstage 10813823352551.579.584902M1626

45.10 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5303M1636

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5403M1636

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5503M1636

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5603M1636

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5703M1636

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5803M1636

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5903M1636

45.10 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5303M2036

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5403M2036

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5503M2036

46.66 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5603M2036

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5703M2036

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5803M2036

48.51 €

1 4 Arbeitstage 132168304330609397.5903M2036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl H1(mm) 12

Technischer Support