Klemmhebel / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06440)

Klemmhebel / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06440)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Material: Edelstahl elektrolytisch poliert, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06440-1108
06440-1110
06440-1112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde

43.79 €

1 4 Arbeitstage M8

43.79 €

1 4 Arbeitstage M10

43.79 €

1 4 Arbeitstage M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grifflänge(mm) 83 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper elektrolytisch poliert
Material Komponente Edelstahl Größe 1 A=Grifflänge(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=Griffhöhe(mm) 65 H4(mm) 68.5 T=Gewindetiefe(mm) 17
Zähnezahl 24

Technischer Support