Klemmhebel / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06440)

Klemmhebel / massiv Stahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06440)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06440-108
06440-110
06440-112
06440-212
06440-216
06440-316
06440-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

23.20 €

1 4 Arbeitstage 831M88310719282040.56568.51724

23.20 €

1 4 Arbeitstage 831M108310719282040.56568.51724

23.20 €

1 4 Arbeitstage 831M128310719282040.56568.51724

30.82 €

1 4 Arbeitstage 1082M1210813823352551.579.5842326

30.82 €

1 4 Arbeitstage 1082M1610813823352551.579.5842326

42.99 €

1 4 Arbeitstage 1323M16132168304330609397.52736

42.99 €

1 4 Arbeitstage 1323M20132168304330609397.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl H1(mm) 12

Technischer Support