Klemmhebel / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06431)

Klemmhebel / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06431)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06431-1051X10
06431-1051X15
06431-1051X20
06431-1051X25
06431-1053X10
06431-1053X15
06431-1053X20
06431-1053X25
06431-1061X10
06431-1061X15
06431-1061X20
06431-1061X25
06431-1061X30
06431-1061X40
06431-1061X50
06431-1063X10
06431-1063X15
06431-1063X20
06431-1063X25
06431-1063X30
06431-1063X40
06431-1063X50
06431-2061X15
06431-2061X20
06431-2061X25
06431-2061X30
06431-2061X40
06431-2061X50
06431-2061X60
06431-2063X15
06431-2063X20
06431-2063X25
06431-2063X30
06431-2063X40
06431-2063X50
06431-2063X60
06431-2081X15
06431-2081X20
06431-2081X25
06431-2081X30
06431-2081X40
06431-2081X50
06431-2081X60
06431-2083X15
06431-2083X20
06431-2083X25
06431-2083X30
06431-2083X40
06431-2083X50
06431-2083X60
06431-2101X20
06431-2101X25
06431-2101X30
06431-2101X40
06431-2101X50
06431-2101X60
06431-2103X20
06431-2103X25
06431-2103X30
06431-2103X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.55016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.55016

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl

Technischer Support