Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde (06601)

Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde (06601)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels

· Verschiedene Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06601-71104
06601-71105
06601-71106
06601-71206
06601-71208
06601-71308
06601-71310
06601-71410
06601-71412
06601-71512
06601-71516
06601-72104
06601-72105
06601-72106
06601-72206
06601-72208
06601-72308
06601-72310
06601-72410
06601-72412
06601-72512
06601-72516
06601-73104
06601-73105
06601-73106
06601-73206
06601-73208
06601-73308
06601-73310
06601-73410
06601-73412
06601-73512
06601-73516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M440477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.525.54153033.5916

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M108091.5111621.52338.5102453.5581422

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1095109131925.527.544.6102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1295109131925.527.544.6102661661724

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1211012615.5233032.550.6123372772326

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1611012615.5233032.550.6123372772326

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

18.62 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support