Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06610-1120624X20 |
06610-1120824X20 |
06610-1121024X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 |
Loading...
Grifflänge(mm) | 65 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 | Material Komponente | Stahl | Größe | 2 |
A(mm) | 65 | A1=Grifflänge(mm) | 75 | B(mm) | 9.5 |
D(mm) | 13.5 | D1(mm) | 18 | D2(mm) | 19.5 |
H(mm) | 28.5 | H1(mm) | 6.5 | H2(mm) | 17.5 |
H3=Griffhöhe(mm) | 41.5 | H4(mm) | 45.5 | L=Gewindelänge(mm) | 20 |
Zähnezahl | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften