Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Edelstahl (06611)

Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Edelstahl (06611)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· 6 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06611-1051X10
06611-1051X15
06611-1051X20
06611-1051X25
06611-1052X10
06611-1052X15
06611-1052X20
06611-1052X25
06611-10516X10
06611-10516X15
06611-10516X20
06611-10516X25
06611-10584X10
06611-10584X15
06611-10584X20
06611-10584X25
06611-10586X10
06611-10586X15
06611-10586X20
06611-10586X25
06611-10587X10
06611-10587X15
06611-10587X20
06611-10587X25
06611-10588X10
06611-10588X15
06611-10588X20
06611-10588X25
06611-1061X10
06611-1061X15
06611-1061X20
06611-1061X25
06611-1061X30
06611-1061X40
06611-1061X50
06611-1062X10
06611-1062X15
06611-1062X20
06611-1062X25
06611-1062X30
06611-1062X40
06611-1062X50
06611-10616X10
06611-10616X15
06611-10616X20
06611-10616X25
06611-10616X30
06611-10616X40
06611-10616X50
06611-10684X10
06611-10684X15
06611-10684X20
06611-10684X25
06611-10684X30
06611-10684X40
06611-10684X50
06611-10686X10
06611-10686X15
06611-10686X20
06611-10686X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.53016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.54016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.55016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.53016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.54016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.55016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.53016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.54016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.55016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.53016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.54016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.55016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51516

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52016

7.92 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52516

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support