Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde Edelstahl (06601)

Klemmhebel / Edelstahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Innengewinde Edelstahl (06601)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· 6 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06601-1041
06601-1042
06601-10416
06601-10484
06601-10486
06601-10487
06601-10488
06601-1051
06601-1052
06601-10516
06601-10584
06601-10586
06601-10587
06601-10588
06601-1061
06601-1062
06601-10616
06601-10684
06601-10686
06601-10687
06601-10688
06601-2061
06601-2062
06601-20616
06601-20684
06601-20686
06601-20687
06601-20688
06601-2081
06601-2082
06601-20816
06601-20884
06601-20886
06601-20887
06601-20888
06601-3081
06601-3082
06601-30816
06601-30884
06601-30886
06601-30887
06601-30888
06601-3101
06601-3102
06601-31016
06601-31084
06601-31086
06601-31087
06601-31088
06601-4101
06601-4102
06601-41016
06601-41084
06601-41086
06601-41087
06601-41088
06601-4121
06601-4122
06601-41216
06601-41284
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M440477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M640477.5101314.524.54153033.5916

7.40 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M640477.5101314.524.54153033.5916

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M665759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

8.72 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M865759.513.51819.528.56.517.541.545.51220

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M88091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M108091.5111621.52337102453.5581422

10.74 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M108091.5111621.52337102453.5581422

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 20044M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95rapsgelb RAL 10214M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 30204M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95signalgrün RAL 60324M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsblau RAL 50174M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95lichtgrau RAL 70354M1095109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 20044M1295109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95rapsgelb RAL 10214M1295109131925.527.543102661661724

15.46 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 30204M1295109131925.527.543102661661724

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support