Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Stahl (06610)

Klemmhebel / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Stahl (06610)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· 6 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06610-1051X10
06610-1051X15
06610-1051X20
06610-1051X25
06610-1051X30
06610-1051X35
06610-1051X40
06610-1051X45
06610-1051X50
06610-1052X10
06610-1052X15
06610-1052X20
06610-1052X25
06610-1052X30
06610-1052X35
06610-1052X40
06610-1052X45
06610-1052X50
06610-10516X10
06610-10516X15
06610-10516X20
06610-10516X25
06610-10516X30
06610-10516X35
06610-10516X40
06610-10516X45
06610-10516X50
06610-10584X10
06610-10584X15
06610-10584X20
06610-10584X25
06610-10584X30
06610-10584X35
06610-10584X40
06610-10584X45
06610-10584X50
06610-10586X10
06610-10586X15
06610-10586X20
06610-10586X25
06610-10586X30
06610-10586X35
06610-10586X40
06610-10586X45
06610-10586X50
06610-10587X10
06610-10587X15
06610-10587X20
06610-10587X25
06610-10587X30
06610-10587X35
06610-10587X40
06610-10587X45
06610-10587X50
06610-10588X10
06610-10588X15
06610-10588X20
06610-10588X25
06610-10588X30
06610-10588X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.53516

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl

Technischer Support