Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06613-11) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06613-11)
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-11-1041X10
06613-11-1041X15
06613-11-1041X20
06613-11-10484X10
06613-11-10484X15
06613-11-10484X20
06613-11-1051X10
06613-11-1051X15
06613-11-1051X20
06613-11-1051X25
06613-11-10584X10
06613-11-10584X15
06613-11-10584X20
06613-11-10584X25
06613-11-2051X10
06613-11-2051X15
06613-11-2051X20
06613-11-2051X25
06613-11-2051X30
06613-11-2051X40
06613-11-20584X10
06613-11-20584X15
06613-11-20584X20
06613-11-20584X25
06613-11-20584X30
06613-11-20584X40
06613-11-2061X10
06613-11-2061X15
06613-11-2061X20
06613-11-2061X25
06613-11-2061X30
06613-11-2061X40
06613-11-20684X10
06613-11-20684X15
06613-11-20684X20
06613-11-20684X25
06613-11-20684X30
06613-11-20684X40
06613-11-2081X10
06613-11-2081X15
06613-11-2081X20
06613-11-2081X25
06613-11-2081X30
06613-11-2081X40
06613-11-20884X10
06613-11-20884X15
06613-11-20884X20
06613-11-20884X25
06613-11-20884X30
06613-11-20884X40
06613-11-3081X20
06613-11-3081X25
06613-11-3081X30
06613-11-3081X40
06613-11-30884X20
06613-11-30884X25
06613-11-30884X30
06613-11-30884X40
06613-11-3101X20
06613-11-3101X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Ausführung 1 A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0070

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0075

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0090

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0070

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0075

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M4Nein0.0090

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0120

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0130

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0095

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0101

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0120

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0130

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0095

6.24 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M5Nein0.0101

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0200

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0210

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0220

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0240

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5-0.0250

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0200

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0210

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0220

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0240

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M5Nein0.0250

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0300

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0200

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0200

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6-0.0230

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0180

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0300

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0200

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0200

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M6Nein0.0230

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0210

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0220

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0250

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0250

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0260

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8-0.0300

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0210

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0220

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0240

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0250

7.38 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0260

7.48 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020-Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M8Nein0.0300

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0460

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0390

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0340

9.76 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0440

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0460

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0390

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0340

9.76 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8Nein0.0440

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10Nein0.0460

9.34 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Blau-passiviertMit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10Nein0.0490

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel L=Gewindelänge(mm) 10 Zähnezahl 12
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support