Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06613-10)

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06613-10)
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-10-1041
06613-10-10484
06613-10-1051
06613-10-10584
06613-10-2051
06613-10-20584
06613-10-2061
06613-10-20684
06613-10-2081
06613-10-20884
06613-10-3081
06613-10-30884
06613-10-3101
06613-10-31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Ausführung 1 A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.04 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Mit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M46JaNein0.0080

6.04 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Mit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M46JaNein0.0080

6.04 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 7021Mit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M56JaNein0.0100

6.04 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 3020Mit sicherheitsfunktion46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M56JaNein0.0100

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.5--0.0180

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.5-Nein0.0180

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M69--0.0160

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M69-Nein0.0160

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 7021Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M89Ja-0.0174

7.15 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 3020Mit Sicherheitsfunktion7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M89JaNein0.0160

8.82 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Mit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M812JaNein0.0402

8.82 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Mit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M812JaNein0.0402

8.82 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 7021Mit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M1012JaNein0.0370

8.82 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 3020Mit sicherheitsfunktion91.311.71721.222.2401031.458.153.33M1012JaNein0.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Blau-passiviert L=Gewindelänge(mm) 10
Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde

Technischer Support